Spezifische Regeln für dieses Subnet

(z. B. Ausgangsdaten zum SEW-Netzwerk)

Source-IP

Ziel-IP

Ziel-Port

Protokoll

Funktion

Server-Konfiguration

Funktion

SEW SDC

 

443

HTTPS

Allgemeine
HTTPS-Funktionen

 

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS, englisch für "sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll") ist ein Kommunikationsprotokoll, mit dem Daten abhörsicher übertragen werden können. Es stellt eine Transportverschlüsselung dar.

Microsoft
Azure Cloud

Microsoft Cloud Verbindung (Azure Blob Storage)

SEW.TmAzureBlob.TmAzureBlob

Endpunkte:

  • GenB Azure Param-BLOB psew
  • GenB Azure Scope-BLOB psew
  • Azure BLOB psew > SDC

SEW SDC

 

80 / 8080

HTTP

Allgemeine
HTTP-Funktionen

 

Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ist ein zustandsloses Protokoll zur unverschlüsselten Übertragung von Daten auf der Anwendungsschicht über ein Rechnernetz. POST ist eine von HTTP unterstützte Anfragemethode.

Lokal

Lokal (Gleicher Server)

ServerSEW.TmHttp.TmHttp

Endpunkt:

HTTP Localhost
http://localhost:8080

POST

POST (Netzwerk)

ServerSEW.TmHttp.TmHttp

Endpunkt:

HTTP POST http://epu

SEW
SDC

 

455

SMB

Datenübertragung Microsoft SMB (Server Message Broker)

 

Das Server Message Block (SMB) -Protokoll dient als Client/Server-Protokoll für die Freigabe von Netzwerkdateien und ermöglicht es Anwendungen auf einem Client Dateien zu lesen, in Dateien zu schreiben sowie Dienste von Serverprogrammen in einem Computernetzwerk anzufordern.

Lokal

Lokal (Gleicher Server)

 

Endpunkt:

Datei C:\ProgramData\SEW\EpuData (SEW.TmFile.TmFile)

Netzwerk

Netzwerk

 

Endpunkt:

Speichern ins Netzwerk (SEW.TmFile.TmFile)

SEW SDC

 

443

MQTT

Allgemeine
MQTT-Funktionen

 

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) ist ein offenes Netzwerkprotokoll für Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M), das die Übertragung von Telemetriedaten in Form von Nachrichten zwischen Geräten trotz hoher Verzögerungen oder beschränkter Netzwerke ermöglicht.

Microsoft Azure Cloud

MQTT Verbindung zur Microsoft Azure Cloud

 

 

Microsoft Azure Cloud

8883

UDP

 

 

 

TCP