Server
Im Register "Server" werden die erreichbaren OPC UA-Server hinzugefügt und verwaltet.
[1] | Auflistung hinzugefügter OPC UA-Server mit Name und Endpunkt |
[2] | Kontrollfelder zum Auswählen der Server zur Weiterverarbeitung |
[3] | Löschen bzw. Bearbeiten des OPC UA-Server |
[4] | Filter-Funktion für die angezeigten OPC UA-Server |
[5] | Aktualisieren der angezeigten OPC UA-Server |
[6] | Hinzufügen eines neuen OPC UA-Servers |
[7] | Funktionen zum Suchen nach OPC UA-Servern |
[8] | Menü mit Funktionen zur Weiterverarbeitung |
Weiterführende Informationen