Werk
Einstellungsfeld | Beschreibung |
|---|---|
Werksinformationen | |
Werksname | Geben Sie einen Namen für das Werk an. |
Kommentar zum Werk | Geben Sie eine Beschreibung des Werks an. |
Werksvorlage | |
Schaltfläche | Erzeugen Sie eine Vorlagendatei, in der Werkseinstellungen gespeichert sind und mit der beim Starten der Software auf einem anderen Computer diese Einstellungen direkt importiert werden. Die Werkvorlage kann manuell bearbeitet und anschließend mit der Software bereitgestellt werden. Vor dem Start des Programms muss die ausgefüllte Werkseinstellungsdatei an folgender Stelle abgelegt werden:
Die Datei wird beim Starten der Software dann automatisch geladen. Siehe auch Werksvorlagen. |
Schaltfläche | Exportieren Sie die aktuelle Anlagenkonfiguration als JSON-Datei, um diese später importieren zu können. Vor dem Start des Programms muss die ausgefüllte Werkseinstellungsdatei an folgender Stelle abgelegt werden:
|