Zertifikate

Im Register "Zertifikate" werden die Zertifikate zum Identifizieren und Absichern der Verbindungen zu den OPC UA-Servern verwaltet.

[1]

Auflistung der gefundenen OPC UA-Zertifikate mit Name und Typ

[2]

Kontrollfelder zum Auswählen eines Zertifikats zur Weiterverarbeitung

[3]

Auswahlfelder zum Annehmen bzw. Ablehnen eines Zertifikats

[4]

Filter-Funktion für die angezeigten Zertifikate

[5]

Löschen eines Zertifikats