Funktionsweise
Folgende Grafik veranschaulicht schematisch die Funktionsweise der Software:

Das Einrichten der Daten-Erfassung basiert auf den 3 zu konfigurierenden Grundelementen "Gruppe", "Container" und "Endpunkt".
Von zentraler Bedeutung sind dabei die Container. In den Containern wird nach dem Scannen und Gruppieren der Geräte sowie dem Einrichten von Endpunkten festgelegt, welche Daten welcher Geräte erfasst und zu welchen Endpunkten weitergeleitet werden. Jedes Daten-Ereignis wird dabei separat beispielsweise als JSON-Datei an den gewünschten Endpunkten veröffentlicht.
Die genaue Abfolge der durchzuführenden Schritte können Sie dem Kapitel Inbetriebnahme entnehmen.