Software

Folgende Software wird vorausgesetzt:

  • Windows 10 (Für die Installation sind Administrator-Rechte erforderlich)
  • HINWEIS: Wenn die Software mit Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2 verwendet wird, können nicht alle Sicherheitsfunktionen ausgeführt werden (Keine Unterstützung sichere TLS-Kommunikation).
  • .NET 6 Framework (Wird zusammen mit der Software installiert)
  • HINWEIS: Wenn ein Update des .NET Frameworks notwendig ist, kann auf dem System eine neuere Version installiert werden. In diesem Fall nutzt die Software automatisch die aktuellere Version des .NET Frameworks.
  • Text-Editor z. B. Notepad++ (JSON Plugin) oder Windows Editor
  • UA-Expert (optional)

Detailliertere Informationen bezüglich der Hardwarevoraussetzungen der einzelnen Softwarekomponenten können Sie der Dokumentation zur jeweiligen Software entnehmen.