Données sortie process
Le tableau suivant indique les données sorties process de l'API vers le variateur en cas de pilotage par bus de terrain avec huit mots données process.
REMARQUE

La colonne "V/P" indique si le mot donnée process ou bit correspondant est disponible uniquement en cas d'utilisation de MOVIKIT® Positioning (P) ou également en cas d'utilisation de MOVIKIT® Velocity (V/P).
Mot | Bit | V/P | Fonction | |
|---|---|---|---|---|
SP 1 | Mot de commande | 0 | V/P | Libération/Arrêt d'urgence |
1 | V/P | Libération/Arrêt application | ||
2 | V/P | réservé | ||
3 | V/P | Débloquer frein (sans libération) | ||
4 | P | Jogg + | ||
5 | P | Jogg - | ||
6 | P | Appliquer position relative | ||
7 | V/P | Démarrage / arrêt selon rampe bus de terrain | ||
8 | V/P | Reset défaut | ||
9 | V/P | réservé | ||
10 | V/P | Activer motorisation 2 | ||
11 | V/P | réservé | ||
12 | P | Désactiver fins de course logiciels | ||
13 | V/P | Activer verrouillage étage de puissance | ||
14 | V/P | Activer mode veille | ||
15 | V/P | Handshake MOVIKIT® In | ||
SP 2 | Consigne de vitesse | 0 – 15 | V/P | Unité utilisateur |
SP 3 | Consigne d'accélération | 0 – 15 | V/P | Unité utilisateur |
SP 4 | Consigne de décélération | 0 – 15 | V/P | Unité utilisateur |
SP 5 | Sorties digitales Concernant le pilotage via données process, voir chapitre --- FEHLENDER LINK --- | 0 | V/P | DO 00 / DIO 01 (sortie) |
1 | V/P | DO 01 / DIO 02 (sortie) | ||
... | V/P | ... | ||
3 | V/P | DO 03 | ||
... | V/P | ... | ||
SP 6 | Mode application théorique | 0 – 15 | P | Mode d'exploitation. Voir chapitre --- FEHLENDER LINK ---. |
SP 7 | Mot High position cible | 0 – 15 | P | Unité utilisateur |
SP 8 | Mot Low position cible | 0 – 15 | P | Unité utilisateur |