Réglages de base
Groupe de paramètres | Description |
|---|---|
Source de pilotage | |
Source | Choix de la source de pilotage (p. ex. bus de terrain ou EtherCAT®/SBusPLUS) |
Index : 8366.4 | |
Motorisation | |
Afficher motorisation 2 | Réglage pour traitement soit de la motorisation 1 uniquement, soit des motorisations 1 et 2. La motorisation 2 n'est disponible que pour les modules monoaxes et peut p. ex. être utilisée pour la réalisation d'un mode d'urgence sans retour codeur. Les unités utilisateur et la fenêtre de vitesse pour l'information "Comparaison consigne - mesure de vitesse" doivent être paramétrées de manière identique à la motorisation 1. |
Index : 8347.6 offset 0, bit 7 | |
Fonctions utilisées | |
Temps de phase variable |
|
Index : 8347.6 offset 0, bit 13 | |
Canal-paramètres via données process (5 DP)
Remarque : l'écriture des données est effectuée de manière volatile. Les données ne sont donc pas sauvegardées en cas de coupure d'alimentation. |
|
Index : 8347.6 offset 0, bit 15 | |
Fonction Touchprobe (4 DP)
Remarque : le Menu de configuration devient visible après activation. |
|
Index : 8347.6 offset 0, bit 17 | |
Identification module | |
Identification module | Noms de module et de l'identifiant de version |