Sécurité informatique de l'environnement
Les réglages des composants d'entraînement et de pilotage intégrés dans un réseau (p. ex. réseau bus de terrain ou Ethernet) peuvent également être effectués à distance. Il en découle un risque de modification non visible des paramètres qui peut mener à un comportement inattendu mais pas incontrôlable du système et avoir des répercussions négatives sur la sécurité de fonctionnement, la disponibilité du système ou la sécurité des données.
S'assurer qu'aucun accès non autorisé n'est possible, en particulier dans le cas de systèmes ou interfaces d'ingénierie en réseau basé(e)s sur Ethernet. L'utilisation de standards de sécurité informatiques spécifiques, tels la segmentation des réseaux, complète la protection d'accès aux ports. La liste des ports et des services fournis par les interfaces de communication figure sur le portail Online Support. La sécurité informatique du produit est uniquement garantie dans le cadre d'une utilisation dans un environnement sécurisé par des stratégies de protection avancée.
Veiller à ce qu'une responsabilité claire en matière de sécurité soit garantie dans l'entreprise. SEW‑EURODRIVE recommande d'utiliser un système de management de la sécurité informatique conforme aux normes ISO/CEI 27001 et ISO/CEI 62443‑2‑4.