IT-Sicherheit des Produkts
Das Produkt kann in verschiedene Zugriffslevel versetzt werden. Bestimmte Parameter sind nur innerhalb des entsprechenden Zugriffslevels sichtbar. Die Authentifizierung findet durch statische Zugangsdaten statt. Diese dienen nicht zur Abwehr von Angriffen auf die IT-Sicherheit, sondern dem Schutz vor ungewollter Veränderung.
Folgende Zugriffslevel sind vorhanden:
Level | Zugriff |
|---|---|
Standard | frei zugänglich für alle Anwender |
Advanced | erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten für Anwender |
Internal | interner Zugang für erweiterte Diagnose und Konfiguration |