Getriebe
Über das Register "Getriebe" werden die Parameter des verwendeten Getriebes eingestellt. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Tooltipp ("i"-Symbol) des jeweiligen Parameters.

Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Getriebeübersetzung | Drehmomentübersetzung des Getriebes angeben. Geschwindigkeitsuntersetzung des Getriebes. |
Konstante Reibung | Statischer Reibanteil des gesamten Antriebsstrangs angeben. Der statische Reibanteil gilt drehzahlunabhängig. |
Faktor der geschwindigkeitsabhängigen Reibung | Baugruppe des Antriebsstrangs wählen, auf welche die Reibung wirkt. Dieser Bezugspunkt hat Auswirkungen darauf, mit welchen Übersetzungen die Reibung noch verrechnet wird. |
Glättfaktor der Reibkurve bei Drehrichtungsumkehr | Glättfaktor für den Übergang des gesamten Antriebsstrangs bei Drehzahlumkehr festlegen. Der Glättfaktor "0" führt zu einem starken Sprung des Reib- und damit des Motormoments bei Drehzahlwechseln, der nicht dem realen Verhalten entspricht. Um die Steilheit dieser Sprünge zu verringern, kann die Reibkurve um den Nullpunkt der Motorgeschwindigkeit mit diesem Faktor geglättet werden. |