其它适用文献
本文件是相应产品手册的补充文件。本文件必须和产品手册结合使用。
注意以下其它适用文献:
- 产品手册“MOVIDRIVE® technology应用变频器”
- 产品手册“MOVITRAC® advanced变频器”
- 产品手册“MOVIGEAR® performance DFC、MGF..-DFC-C机电一体化驱动装置(PROFINET IO、EtherNet/IP™、Modbus TCP、POWERLINK)”
- 产品手册“MOVIMOT® advanced DFC、DRN..DFC..、DR2C..DFC机电一体化驱动装置(PROFINET IO、EtherNet/IP™、Modbus TCP、POWERLINK)”
- 产品手册“MOVIMOT® performance DFC、CM3C..DFC..驱动装置(PROFINET IO、EtherNet/IP™、Modbus TCP、POWERLINK)”
- 产品手册“MOVIMOT® flexible DFC、MMF..-C/DFC分散式变频器(PROFINET IO、EtherNet/IP™、Modbus TCP、POWERLINK)”
请始终使用最新版本的文件和软件。
您可从SEW-EURODRIVE公司的网站 (www.sew‑eurodrive.com) 下载多种语言版本的各类文件和手册。如有需要,可向SEW‑EURODRIVE公司订购文件的印刷副本。