Returncodes der Applikation
Anzeige | Bedeutung | Maßnahme/Bemerkung |
|---|---|---|
A01.00 | unbekannter Datentyp | Fehler in der internen Kommunikation. Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
A02.01 | Dienst wird nicht unterstützt. Ungültiger Service-Code | |
A02.02 | Dienst wird nicht unterstützt. Filter wird nicht unterstützt | |
A03.00 | nicht unterstützte Destination | |
A04.00 | unbekannte Kombination ID/Sub-ID/Offset | |
A05.00 | Fehler im Ablauf | |
A06.01 | Hardware fehlt | – |
A06.02 | Parametersperre aktiv | – |
A06.03 | Konfigurationszustand notwendig | – |
A06.04 | Initialisierung läuft | – |
A06.05 | Dataflex läuft | – |
A06.06 | AutoSetup aktiv | – |
A06.07 | PLC-Zustand | – |
A06.08 | Hashwert-Berechnung läuft | – |
A06.09 | Daten-Download aktiv | – |
A06.10 | Inbetriebnahmezustand notwendig | – |
A06.11 | Energiesparmode aktiv | – |
A06.12 | bei aktiver Funktion keine Parametrierung möglich | Beispielsweise können Scope-Einstellungen bei laufender Aufzeichnung nicht verändert werden. |
A06.13 | ungültiger Baugruppenzustand | z. B. für Sicherheitsoption |
A07.01 | Wert zu groß | – |
A07.02 | Wert zu klein | – |
A07.03 | Wert ungültig | z. B. bei Enumerationen |
A07.04 | maximale Wertelänge überschritten | Beispielsweise bei Datenarrays; die maximale Länge kann mit ReadLength abgefragt werden. |
A08.01 | ReadOnly | nur Lesezugriff erlaubt |
A08.02 | Zugriff verweigert | Die aktuelle Berechtigungsstufe reicht für den angeforderten Dienst auf das angegebene Element nicht aus. |
A08.03 | Zugriff über diese Schnittstelle nicht möglich | z. B. Handbetrieb über SBus gesperrt |
A08.04 | inkompatibler Parametersatz | Restore-Dienst nicht möglich, weil der Parametersatz nicht mit dem Gerät kompatibel ist. |
A08.05 | inkompatible Optionskarten | Der Parametersatz erfordert Optionskarten, über die das Gerät nicht verfügt. |
A08.06 | inkonsistenter Parametersatz | Der Restore-Dienst ist nicht möglich, weil der Parametersatz inkonsistent ist. |
A09.01 | Buffer Overflow | maximale Pufferlänge überschritten |
A09.02 | falsche Granularität | angegebene Granularität nicht unterstützt |
A09.03 | ErrorBufferOverflow | Die maximale Anzahl an ErrorInfo-Elementen wurde überschritten. |
A65535 | interner Softwarefehler | Fehler in der internen Kommunikation. Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |