Antriebsfunktionen – FCB 05 Drehzahlregelung – Sollwert-Haltfunktion
Parameter | Index | mögliche Werte | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Aktivierung AS1 | 8570.001 | 0hex | deaktiviert |
1hex | aktiviert | ||
Stoppsollwert AS1 | 8570.002 | 1dez | 1 min-1 |
Start-Offset AS1 | 8570.003 | 1dez | 1 min-1 |
Aktivierung AS2 | 8571.001 | 0hex | deaktiviert |
1hex | aktiviert | ||
Stoppsollwert AS2 | 8571.002 | 1dez | 1 min-1 |
Start-Offset AS2 | 8571.003 | 1dez | 1 min-1 |