Wert in MOVISUITE® finden und umrechnen

Sie können den gewünschten Wert eines zu ändernden Parameters der Engineering-Software MOVISUITE® entnehmen. Um beispielsweise in der Funktion Sollwerte > Profilwertverschaltung die Quelle der maximalen Beschleunigung von Applikationsgrenze – Beschleunigung in Festsollwerte – Beschleunigung zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Öffnen Sie die Engineering-Software MOVISUITE®.
  2. Wechseln Sie zur Planungsphase.
  3. Fügen Sie einen Umrichter MOVITRAC® aus dem Katalog hinzu.
  4. Navigieren Sie zur Funktion Sollwerte > Profilwertverschaltung.
  5. Ändern Sie die Quelle der maximalen Beschleunigung in Festsollwerte – Beschleunigung.
  6. Fahren Sie mit der Maus über den Eintrag Festsollwerte – Beschleunigung.
    • Es wird eine Infobox angezeigt, der Sie die Angaben zu Index [1] und Wert [2] entnehmen können.
  7. Rechnen Sie den Wert "2039970" vom Dezimal- ins Hexadezimalsystem um.
  • 1F20A2hex