Bremslüftung der Hubwerksbremse

WARNUNG

Fehlende Funktion der Bremse durch aktivierte Handlüftung.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Beseitigen Sie alle Gefahren, die durch die Fehlfunktion der Bremse entstehen können.
    Fahren Sie z.B. Hubwerke herunter und entfernen Sie Transportgut von abschüssigen Förderbändern.

HINWEIS

Diese Funktion muss in der Konfiguration des Frequenzumrichters im Konfigurationsmenü "Antriebsfunktionen" im Untermenü "FCB 01 Endstufensperre" über den Schieberegler "Bei FCB 01 Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren - Freischalten" freigegeben werden.

 

Wenn die Reglersperre an der Achse gesetzt ist (Bit 13 im Steuerwort - Endstufensperre aktivieren), kann die Bremse des Antriebs (Bit 3 - Bremse öffnen) geöffnet werden. Die Bremse wird nur geöffnet, wenn die Endstufensperre zuerst aktiviert und im Nachgang die Bremse geöffnet wird.

An einer MultiAxisController-Achsgruppe werden alle Bremsen der untergeordneten Teilnehmer geöffnet.