Erweiterte Einstellungen

[1]

Auf Basis getätigter Einstellungen ermittelter Vorschlagswert

[2]

Vorschlagwert übernehmen

[3]

Schleppfehlerfenster

[4]

Schrägstellungsfehlerfenster

[5]

Schrägstellungsfenster

[6]

Zugriff auf Achsgruppenteilnehmer 1-4 anfordern
HINWEIS: Beim Deaktivieren des Zugriffs, werden die letzten Einstellwerte der Steuersignale von "Inverter/Basic/Brake/EnergySaving" eingefroren. Bei freigegebene Achsen wird die Betriebsart FCB 26 aktiv. Für den Lage- und Ausgleichsregler werden auch die Achsgruppenteilnehmer ohne Zugriff einbezogen. Nur wenn diese als zugehörige Achsgruppenteilnehmer deaktiviert werden, werden diese nicht mehr für die Regelung berücksichtigt.

[7]

Externen Geber von Achsgruppenteilnehmer 1-4 berechtigen oder abwählen