Einstellungen des MultiAxisControllers

[1]

Auf Basis der getätigter Einstellungen ermittelter Vorschlagswert

[2]

Vorschlagwert übernehmen

[3]

Aktuelle P-Verstärkung Lageregler in 1/s

[4]

Lageregler deaktivieren

[5]

Anzahl der Achsgruppenteilnehmer des Softwaremoduls (Bit-codiert)

[6]

Auswahl der Priorität des Ausgleichs

[7]

P-Verstärkung des Ausgleichsreglers in 1/s in der Betriebsart "Schrägstellung (mit/ohne Überlastwächter)" und "Benutzerdefinierter Schrägstellungsfehler"

[8]

Ausgleichsregler deaktivieren

[9]

Schrägstellung freigeben (Nur bei "Manually" notwendig)

[10]

Schrägstellungsausgleich erlauben

[11]

Schrägstellungsfehler ignorieren
Fehler deaktiviert, wenn die Position außerhalb des Schrägstellungsfehlerfenstersist, um ein Ausrichten zu starten. HINWEIS: Bei unsachgemäßer Verwendung kann das Aktivieren dieser Einstellung zur Beschädigung der Anlage führen.

[12]

Maximale P-Verstärkung des Ausgleichsreglers in 1/s in der Betriebsart "Drehmoment/Benutzerdefnierte Geschwindigkeitskorrekturwerte mit Diagnose". Empfehlung: Vorschlagswert verwenden.

[13]

Skalierungsfaktor in Prozent (Eingabe über Eingabefeld oder Schieberegler)

[14]

Auswahl der Geberquelle

[15]

Zeitkonstante in Sekunden

[16]

Totzeit des Gebers in Sekunden