Standardbelegung der Digitalausgänge

Digitalausgang

Funktion

DB 00

Bremsenausgang

DO 00

PA-Datenwort x - Bit 0 5

DO 01

PA-Datenwort x - Bit 1 5

DO 02

PA-Datenwort x - Bit 2 5

DO 03

PA-Datenwort x - Bit 3 5