Analogwert skalieren
Analogwert: Spannung [0-10 V]
Vorschlagswerte
Größe | Wertebereich | Zähler | Nenner | Offset | Skalierung Spannungs-Offset |
U | -10…+10 V | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spannungseingang:

Skalierter Wert |
|
Analogwert: Strom [4-20 mA]
Vorschlagswerte
Größe | Wertebereich | Zähler | Nenner | Offset | Skalierung Spannungs-Offset |
I | [0..20] 4..20 mA | 1 | 1 | 0 | 12 |
Stromeingang:

Skalierter Wert |
|
Eingangsstrom |
Anpassung des skalierten Werts
- Entspannen Sie den Mast.
- Lenken Sie den Mast über den Handbetrieb in positive Richtung um 1/1000 der Masthöhe (z. B. 20 mm bei einer Masthöhe von 20 m) aus.
- Lesen Sie den skalierten Wert ab.
- Bei einer positiven Auslenkung muss ein negativer Wert anliegen. Hierbei soll der skalierte Wert das zehnfache der Auslenkung entsprechen (z. B. -200 bei ein er Auslenkung von 20 mm).
- Ermittelt Sie über einen Dreisatz den Zähler und den Nenner.
Beispiel:
Auslenkung: 20 mm
Abgelesener skalierter Wert: -300
Gewünschter skalierter Wert: -200
Daraus folgt: -200 = k*-300
Faktor k: k = -200/-300 =2/3
Skalierter Zähler: 2
Skalierter Nenner: 3
- Überprüfen Sie die Gegenrichtung.
- Bei einer Auslenkung von 1/200 der Masthöhe (z. B. 100 mm bei einer Masthöhe von 20000 mm) in negativer Richtung muss auf Parameter 8582.80 "Summe Analogeingänge AI 2 + AI 3" der Wert "+1000" angezeigt werden.
- HINWEIS: Bei Bedarf steht eine Schaltfläche zum Zurücksetzen der Skalierungsfaktoren zur Verfügung.
- HINWEIS: Bei Bedarf kann der Istwert mit Hilfe eines negativen Zählers invertiert werden.