Grundeinstellungen

In der Konfiguration des MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion stehen im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" folgende Einstellungsfelder zusätzlich zur Verfügung.

Parametergruppe

Beschreibung

Übergeordnetes MOVIKIT®

MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController

  • Aktivieren
  • Deaktivieren

Index: -

IEC-Name: -

Verwendete Funktionen

Analogeingang AI2 für Kopfantrieb

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Anwendungsbeispiele.

  • Aktivieren
  • Deaktivieren

Index: -

IEC-Name: -

Schaltfläche "Konfigurationsdaten aktualisieren"

Konfiguration der Prozessdaten aktualisieren

Index: -

IEC-Name: -

 

In der Konfiguration des MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController stehen im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" folgende Einstellungsfelder zusätzlich zur Verfügung.

Parametergruppe

Beschreibung

Verwendete Funktionen

Kopfantrieb

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Anwendungsbeispiele.

Auswahlliste zur Auswahl des Achsgruppenteilnehmers mit dem Kopfantrieb

Index: 50030.1

IEC-Name: -