Voraussetzungen
Die Voraussetzungen für Anwendungen mit Kopfantrieb sind:
- Kopfantrieb ohne externen Geber
- (Ein Kopfantrieb mit 2. externen Geber wird über die Standardfunktionalität "Priorität Schrägstellung" des MOVIKIT® MultiAxisController abgebildet.)
- Dehnungsmessstreifen (DMS) am Mast
- Die Auswertung des Analogwertes des Dehnungsmessstreifens erfolgt im Bereich...
- einer Spannung von -10 V bis +10 V oder
- einer Stromstärke von 4 mA bis 20 mA
- (Die Auswahl eines geeigneten DMS und des Messverstärkers liegen beim Kunden. Kontaktieren Sie für Unterstützung den Service von SEW‑EURODRIVE)
- Optionskarte CIO21A im Umrichter des Kopfantriebs
- Softwarelizenzen für folgende Softwaremodule:
- MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE®
- MOVIKIT® MultiAxisController Skewing
- Kommen am Fahrwerk mehrere Antriebe zum Einsatz zusätzlich:
- MOVIKIT® MultiAxisController Torque
- MOVIKIT® MultiAxisController addon Cascading (auf Anfrage)