Achsen deaktivieren (Bit 0-3)
Im Steuerwort MultiAxisController können mit Bit 0-3 einzelne Achsen aus dem Verbund deaktiviert werden. Diese werden dann in den Zustand "Endstufensperre" versetzt und haben, wenn vorhanden, eine geschlossene Bremse. Dies kann z. B. im Servicefall verwendet werden.