Klemmenbelegung CIO21A
CIO21A | Klemme | Anschluss | Kurzbeschreibung | |
|---|---|---|---|---|
|
| S50/1 on: Stromeingang aktiv für AI2x S50/2 on: Stromeingang aktiv für AI3x S50/1 offAuslieferungszustand 🛈: Spannungseingang aktiv für AI2x S50/2 off1): Spannungseingang aktiv für AI3x | ||
| X50:1 | REF1 | +10 V DC Referenzspannungsausgang | |
X50:2 | AI21 | Analoger Strom- oder Spannungseingang | ||
X50:3 | AI22 | Analoger Strom- oder Spannungseingang, Bezug für AI21 | ||
X50:4 | GND | Bezugspotenzial | ||
X50:5 | AI31 | Analoger Strom- oder Spannungseingang | ||
X50:6 | AI32 | Analoger Strom- oder Spannungseingang, Bezug für AI31 | ||
X50:7 | GND | Bezugspotenzial | ||
X50:8 | REF2 | -10 V DC Referenzspannungsausgang | ||
| X51:1 | AOV2 | Analoger Spannungsausgang, frei programmierbar | |
X51:2 | AOC2 | Analoger Stromausgang, frei programmierbar | ||
X51:3 | GND | Bezugspotenzial für die Ausgänge AOV2 und AOC2 | ||
X51:4 | AOV3 | Analoger Spannungsausgang, frei programmierbar | ||
X51:5 | AOC3 | Analoger Stromausgang, frei programmierbar | ||
X51:6 | GND | Bezugspotenzial für die Ausgänge AOV3 und AOC3 | ||
| X52:1 | DI10 | Digitaleingang 1, frei programmierbar | |
X52:2 | DI11 | Digitaleingang 2, frei programmierbar | ||
X52:3 | DI12 | Digitaleingang 3, frei programmierbar | ||
X52:4 | DI13 | Digitaleingang 4, frei programmierbar | ||
X52:5 | GND | Bezugspotenzial für die Digitaleingänge DI10 – DI13 | ||
X52:6 | DO10 | Digitalausgang 1, frei programmierbar | ||
X52:7 | DO11 | Digitalausgang 2, frei programmierbar | ||
X52:8 | DO12 | Digitalausgang 3, frei programmierbar | ||
X52:9 | DO13 | Digitalausgang 4, frei programmierbar | ||
X52:10 | GND | Bezugspotenzial für die Digitalausgänge DO10 – DO13 | ||