IT-Sicherheit der Umgebung
Bei Antriebs- und Steuerungskomponenten, die in ein Netzwerk eingebunden sind (z. B. Feldbus- oder Ethernet-Netzwerk), ist es möglich, auch von weiter entfernteren Stellen Einstellungen vorzunehmen. Dadurch besteht die Gefahr, dass eine von außen nicht sichtbare Änderung der Parameter zu einem unerwarteten, aber nicht unkontrollierten Systemverhalten führen kann und die Betriebssicherheit, Systemverfügbarkeit oder Datensicherheit negativ beeinflusst.
Stellen Sie sicher, dass insbesondere bei Ethernet-basierenden vernetzten Systemen und Engineering-Schnittstellen kein unbefugter Zugriff erfolgen kann. Die Verwendung von IT‑spezifischen Sicherheitsstandards wie Netzwerksegmentierung ergänzt den Zugriffsschutz auf die Ports. Eine Portübersicht und eine Übersicht der bereitgestellten Dienste der Kommunikationsschnittstellen finden Sie in der Dokumentation der Software. Die IT-Sicherheit des Produkts ist nur gewährleistet beim Einsatz in einem Umfeld, das durch Defense-in-Depth-Strategien gesichert ist.
Stellen Sie sicher, dass eine klare Zuständigkeit für die Sicherheit im Betrieb gewährleistet ist. SEW‑EURODRIVE empfiehlt ein IT-Security-Managementsystem nach ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 62443‑2‑4.