Kontrollfunktionen
HINWEIS

Die Konfigurationsparameter sind nur bei Masterquelle "konfigurierte Achse" wirksam.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Stopp des Masters bei Slave-Fehler | |
Master-Stop bei Slave-Fehler | Aktivierung der Slave-Überwachung bei einer Master-Achse
|
Index: 50040.50 | |
IEC-Name: - | |
Master-Stopp Fehlerreaktion |
|
Index: 50040.51 | |
IEC-Name: - |