Referenzmeldungen
Parametergruppe | Beschreibung |
---|---|
Geschwindigkeits-Soll-Ist-Vergleich | |
Halbe Fensterbreite | Fenster um den Drehzahl-Sollwert |
Index: 8324.3 | |
IEC-Name: - | |
In Position für Controllerfunktionen | |
Fensterbreite | Ist der Betrag der Differenz zwischen Ist- und Sollposition kleiner gleich der Hälfte dieses Werts, wird die Meldung "In Position" gesetzt. |
Index: 50031.1 | |
IEC-Name: - | |
Hysterese | Hysterese um die Zielposition. Wird die Fensterbreite überschritten, bleibt die Meldung "In Position" erhalten, bis dieser Wert überschritten wird. |
Index: 50031.2 | |
IEC-Name: - | |
Verzögerungszeit | Die Bedingung für die "In Position"-Meldung muss mindestens für diese Zeit erfüllt sein. |
Index: 50031.3 | |
IEC-Name: - |