Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:
Nr. | Beschreibung |
---|---|
[1] | Nummer des Softwaremoduls, das beobachtet oder gesteuert werden soll. Wenn mehrere Softwaremodule vorhanden sind, richtet sich die Reihenfolge nach der in der Feldbus-Konfiguration des Softwaremoduls angegebenen Startadresse. |
[2] | Statusinformationen des Feldbusses |
[3] | Visualisierung der Prozessdaten und Bedienelemente zum Steuern der Bits |
[4] | Startadresse und Prozessdatenlänge des unter [1] gewählten Softwaremoduls |
[5] | Schaltflächen zum Wechseln zwischen "Beobachten" und "Steuern". Im Modus "Steuern" können die Funktionen des Softwaremoduls ohne Sollwerte der übergeordneten Steuerung getestet werden. Steuerbits und Prozessdatenwörter werden beim Drücken der Eingabetaste oder Klicken in ein anderes Eingabefeld direkt übernommen. |