Einloggen und Herunterladen

  1. Öffnen Sie das Menü [Online] und klicken Sie auf den Menüeintrag [Einloggen]. Optional können Sie das Einloggen auch über die Tasten <Alt> + <F8> starten.
    • Der IEC-Editor führt das Einloggen auf den MOVI-C® CONTROLLER durch.
    • Nach dem Einloggen erscheint ein Dialogfenster das abfragt, ob das Programm heruntergeladen werden soll.
  2. Bestätigen Sie die Abfrage mit "Ja".

HINWEIS

Damit das Programm nach dem Aus-/Einschalten des MOVI-C® CONTROLLER noch zur Verfügung steht, müssen Sie eine Boot-Applikation erzeugen. Siehe Kapitel Boot-Applikation erzeugen.