Process
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
usiProgressGCodeConversion | Datentyp - USINT |
Fortschritt in Prozent des aktuell laufenden G-Code-Konvertierungsvorgangs | |
usiProgressFileReceive | Datentyp - USINT |
Fortschritt in Prozent der Dateiübertragung des konvertierten G-Code Programms. | |
uiTargetProgramSlot | Datentyp - UINT |
Programmslot, auf den die zuletzt erfolgreich importierte Datei geschrieben wurde. | |
sFileName | Datentyp - STRING(255) |
Dateiname der zuletzt erfolgreich importierten Datei | |
xImportRunning | Datentyp - BOOL |
| |
xFileImported | Datentyp - BOOL |
|