Directory
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
sPath | Datentyp - STRING(255) |
Pfad des zuletzt erfolgreich festgelegten Quellverzeichnisses | |
xPathSet | Datentyp - BOOL |
| |
asFileName | Datentyp - ARRAY OF STRING(255) |
Dateinamen von 20 Dateien, die beim letzten erfolgreichen Abruf infolge einer steigenden Flanke an | |
uiFileNamesBlockOffset | Datentyp - UINT |
Offset des Blocks von 20 abgerufenen Dateinamen | |
uiFileNamesStartIndex | Datentyp - UINT |
Index der Datei im Quellverzeichnis, ab welcher die Dateinamen angezeigt werden. | |
uiFileNamesEndIndex | Datentyp - UINT |
Index der Datei im Quellverzeichnis, bis zu welcher die Dateinamen angezeigt werden. | |
xFileNamesReceived | Datentyp - BOOL |
|