Directory
Optional besteht die Möglichkeit, ein Quellverzeichnis festzulegen und die Dateinamen der in diesem Verzeichnis vorhandenen Dateien auszulesen (z. B. zum Anzeigen in einer Visualisierung).
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
sPath | Datentyp - STRING(80) |
Absoluter Pfad des Quell-Verzeichnisses, in welchem nach der zu importierenden Datei gesucht wird oder auf Anfrage die Dateinamen abgerufen werden können. Wenn das Quellverzeichnis festgelegt ist, genügt es, in stProcess.sFileName den Dateinamen im Quell-Verzeichnis anzugeben. | |
xSetPath | Datentyp - BOOL |
Bei steigender Flanke, wird das Quellverzeichnis auf den Wert in sPath festgelegt. | |
xGetFileNames | Datentyp - BOOL |
Mit steigender Flanke. die Dateinamen der ersten 20 Dateien aus dem Quellverzeichnis abrufen. Wird das Abrufen der Dateinamen aus dem Quellverzeichnis angestoßen, bevor dieses gesetzt wurde, wird versucht dieses Quellverzeichnis festzulegen. Hat sich in der Zwischenzeit die Parametrierung des Quellverzeichnis durch | |
uiFileNamesBlockOffset | Datentyp - UINT |
Versatz für das Abrufen der Dateinamen. Ein Inkrement des Versatzes springt 20 Dateinamen weiter (z. B. 0 = 1-20, 1 = 21 – 40, 2 = 41 – 60, 3 = 61 – 80) |