Koordinatensystem einstellen
HINWEIS

Bei Programmstart wird automatisch der Wert des Grundzustands gesetzt (CoordinateSystem ="Base"). Siehe auch Herstellen des Grundzustands.
Zuweisung, mit der das Koordinatensystem eingestellt wird, auf das sich die nächsten Bewegungsbefehle beziehen.
"New Block"-Wert: "SET_COORDSYS"
[1] | Ausgewähltes Koordinatensystem |
[2] | Auswahlliste zum Austauschen von [1] |