Absolute oder relative Koordinaten einstellen
HINWEIS

Bei Programmstart werden für die Parameter automatisch die Werte des Grundzustands gesetzt. Siehe auch Herstellen des Grundzustands.
Zuweisung, mit der absolute oder relative Koordinaten für die nächsten Bewegungsbefehle eingestellt werden.
"New Block"-Wert: "SET_ABS_REL_POS"
[1] | Auswahl der einzustellenden Koordinaten - TargetPos - Zielposition des Bewegungsbefehls (Standardeinstellung: ABSOLUTE) - CircAuxPos - Hilfspunkt für Eingabe eines Kreisbefehls, je nach Kreis-Mode der Kreismittelpunkt oder ein Punkt auf dem Kreisbogen (Standardeinstellung: RELATIVE) |
[2] | Auswahlliste zum Austauschen von [1] |
[3] | Wert, der zugewiesen werden soll. ABSOLUTE - Absolute Position im aktuellen Koordinatensystem RELATIVE - Zur Anfangsposition des Bewegungssegments relative Position |
[4] | Auswahlliste zum Austauschen von [3] |