Zusätzliche Funktionen

Parameterbezeichnung

Wert

Touchprobe Messung und Positionierung

Messtaster verwenden

Aktivierung bzw. Deaktivierung der Touchprobe-Funktion (Messung und/oder Restwegpositionierung)

Wenn die Funktion aktiviert wird, kann diese im RobotMonitor ausgewählt werden und die entsprechende Lizenz wird vom MOVI-C® CONTROLLER abgerufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Touchprobe.

Index: 50020.24

IEC-Name: -

Kreisförmige Interpolation

Kreisinterpolation verwenden

Aktivierung bzw. Deaktivierung des MOVIKIT® Robotics addon Circle.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Add-ons.

Index: 50020.17

IEC-Name: -

Synchronisierung mit bewegten Objekten (Conveyor Tracking)

Conveyor Tracking verwenden

Aktivierung bzw. Deaktivierung des MOVIKIT® Robotics addon ConveyorTracking.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Add-ons.

Index: 50020.16

IEC-Name: -