Allgemeine Einstellungen
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Feldbuskonfiguration | |
Feldbusanbindung aktivieren | Aktivierung der Feldbusanbindung. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Feldbus-Schnittstelle |
Startadresse | Festlegung der Startadresse des Softwaremoduls in der Feldbus-Schnittstelle des MOVI-C® CONTROLLER |
Prozessdatenlänge | Basierend auf der Konfiguration automatisch berechnete Prozessdatenlänge |
Nachkommastellen über Feldbus | |
Tabelle zum Einstellen der Nachkommastellen für Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck für die Translation und die Rotation über den Feldbus. Da die Posen- und Geschwindigkeitswerte über den Feldbus nur als ganze Zahlen übertragen werden können, wird so eine höhere Genauigkeit erzielt. Diese Einstellungen gelten für alle Variablen in der Feldbus-Schnittstelle des gewählten Typs. Wenn die Nachkommastellen im Softwaremodul größer 0 eingestellt sind, werden die Eingangswerte im MOVI-C® CONTROLLER vor der Verarbeitung als Gleitkommazahl mit dem Faktor 10Anzahl Nachkommastellen dividiert. Andererseits werden die Ausgangswerte im MOVI-C® CONTROLLER mit diesem Faktor multipliziert, bevor sie zur übergeordneten Steuerung übertragen werden. Wenn z. B. die Nachkommastellen auf 2 eingestellt sind und in einem Eingangswort des MOVI-C® CONTROLLER der Wert 1 steht, wird im Controller mit dem Wert 0.01 gearbeitet. Wenn die Nachkommastellen auf 2 eingestellt sind und in einem Ausgangswort des MOVI-C® CONTROLLER der Wert 1 steht, muss dieser Wert in der übergeordneten Steuerung als 0.01 interpretiert werden. | |
Feldbusprofil Vorlage | |
Feldbusprofil | Auswahl des Feldbusprofils:
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Feldbusprofile. |
Abhängig vom gewählten Feldbusprofil stehen weitere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Feldbusprofil: Standardprofil für die Positionierung
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Feldbuskonfiguration | |
Maximale Anzahl der Bahnsegmente pro Telegramm (Zielpose sowie Warte- und Endsignale) | Die maximale Anzahl von Bahnsegmenten wird in einem Telegramm übertragen und kann ohne Genau-Halt zwischen den Bahnsegmenten abgefahren werden. Mittels der in den Bahnsegmenten enthaltenen Endsignale kann die Anzahl der Bahnsegmente im Betrieb von Bahn zu Bahn zwischen 1 und der maximalen Anzahl angepasst werden. |
Feldbusprofil: Flexibles, parametrierbares Profil
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Konsistenz eines Telegramms | |
Größe der konsistenten Blöcke | Einstellung der von der übergeordneten Steuerung verwendeten Größe der konsistenten Blöcke im Bereich der Feldbus-Schnittstelle des Softwaremoduls. Die Größe ist dabei im Bereich der Feldbus-Schnittstelle des Softwaremoduls auf der übergeordneten Steuerung für alle konsistenten Blöcke gleich zu halten (bis auf den letzten = Parameter "Anzahl der konsistenten Blöcke") |
Anzahl der konsistenten Blöcke | Einstellung der von der übergeordneten Steuerung verwendeten Anzahl der konsistenten Blöcke im Bereich der Feldbus-Schnittstelle des Softwaremoduls |
Erweiterungsmodule | |
Aktivierung Roboter-Diagnose-Modul | Zuordnung des Erweiterungsmoduls "Roboter-Diagnose-Modul" auf dem Bus. Es wird empfohlen, das Erweiterungsmodul zu aktivieren. |
Größe einer Posenvariablen | |
Tabelle zum Einstellen der Größe der einzelnen Koordinaten aller Posen in der Feldbus-Schnittstelle des Softwaremoduls. Dabei kann jeweils zwischen "Nein (0 Bit)", "WORD (16 Bit)" und "DWORD (32 Bit)" gewählt werden. Die Summe der Bits über alle Koordinaten ergibt die Posengröße auf dem Bus. Standardmäßig werden nur X, Y, Z, A als WORD übertragen. Bei B und C ist "Nein" ausgewählt. Dies gilt auch für das "Standardprofil für die Positionierung". Nur wenn sich die gesamte Posengröße verändert (z. B. durch die Hinzunahme von B als WORD), verschieben sich weitere Signale in der Schnittstelle (im Beispiel dann jeweils um ein WORD pro Pose nach hinten). |