Standardeinheiten
Folgende Einheiten werden standardmäßig verwenden:
Größe | Einheit |
|---|---|
Streckenmaß (Translation) | mm |
Translationsgeschwindigkeit | mm/s |
Translationsbeschleunigung | mm/s2 |
Translationsruck | mm/s3 |
Winkelmaß (Rotation) | Grad |
Rotationsgeschwindigkeit | Grad/s |
Rotationsbeschleunigung | Grad/s2 |
Rotationsruck | Grad/s3 |
Überschleifdistanz | mm |