Hardware
Folgende Hardware wird vorausgesetzt:
- MOVI-C® CONTROLLER (alle Leistungsklassen)
- MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® system oder MOVIDRIVE® technology
(als interpolierendes Gerät)
HINWEIS

Für die Projektierung der Getriebemotoren und Umrichter des Roboters kann die Funktion Physiksimulation verwendet werden. In Verbindung mit der SEW Workbench lassen sich die Antriebe projektieren.
HINWEIS