IEC-Projekt generieren
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um mittels automatischer Codegenerierung ein IEC-Projekt basierend auf den Konfigurationen in der MOVISUITE® zu erstellen.
- Das Konfigurieren des MOVISUITE®-Projekts ist abgeschlossen.
- Klicken Sie in der Funktionssicht in der MOVISUITE® auf den Softwaremodul-Bereich des MOVI-C® CONTROLLER.
- Das Menü "IEC-Projekt" wird geöffnet.
- Klicken Sie auf [Neues IEC-Projekt generieren].
- Der IEC-Editor wird geöffnet und ein neues IEC-Projekt wird erstellt.