Zugriffsverwaltung
Variablen zum Verwalten der Zugriffsberechtigung.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xGetAccessControl | Datentyp - BOOL |
| |
xControlActive | Datentyp - BOOL |
|
Zugriff durch Anwenderschnittstelle (UserInterface):
Eine Instanz fordert den Zugriff durch das Setzen von xGetAccessControl auf "TRUE" an. Wenn xControlActive den Wert "TRUE" zurückmeldet, wurde der Zugriff gewährt.
Zugriff durch andere Funktionsbausteine im Anwenderprogramm:
Wenn parallel zur Anwenderschnittstelle (UserInterface) ein anderer Funktionsbaustein im Steuer-Modus auf die Geräteschnittstelle zugreifen möchte, entscheidet die Geräteschnittstelle anhand der Priorität des Funktionsbausteins, wer das Schreibrecht erhält. Die Anwenderschnittstelle (UserInterface) hat dabei die höchste Priorität, d. h. wenn die Anwenderschnittstelle (UserInterface) steuernden Zugriff hat, wird allen weiteren Funktionsbausteinen über xControlActive "FALSE" zurückgemeldet.