Benutzer konfigurieren
HINWEIS

Nur Administratoren können Passwörter und Zugriffsberechtigungen konfigurieren.
- Die Benutzerverwaltung ist geöffnet und aktiviert.
- Melden Sie sich in der Benutzerverwaltung als Administrator an (Standardwert des Passworts: "ad").
- Im Feld "Actual User:" wird Administrator angezeigt.
- Eine Auflistung der angelegten Benutzer wird angezeigt.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie über die entsprechenden Kontrollfelder die Zugriffsberechtigung der einzelnen Benutzer. Folgende Zugriffsberechtigungen sind verfügbar:

Kontrollfeld | Funktion |
|---|---|
Get access | Zugriff anfordern |
Control robot | Roboter im Tipp- und Automatik-Betrieb steuern |
Simulate inverters | Umschalten der am Roboter angeschlossenen Umrichter auf Simulationsbetrieb (setzt die Berechtigung "ControlRobot" voraus) |
Homing/JogJoints/JogAxes | Referenzieren und Tippen der einzelnen Robotergelenke, Tippen der Einzelachsen |
Write variables | SRL-Programmvariablen ändern |
Edit programs | SRL-Programme ändern |
Save progs and vars | Permantentes Speichern der SRL-Programme und -Variablen auf der Speicherkarte des MOVI-C® CONTROLLER |
- Klicken Sie zum Speichern der Konfiguration auf die Schaltfläche
. - Die konfigurierten Zugriffsberechtigungen der Benutzer werden wirksam.
- Klicken Sie zum Schließen der Benutzerverwaltung auf die Schaltfläche [X].