RobotMonitor installieren
Für den Betrieb des MOVIKIT® Robotics ist die Installation des RobotMonitor notwendig. Führen Sie dazu folgende Schritte durch:
HINWEIS

Für das mobile Panel DOP21C-T70 ist eine speziell angepasste Version des RobotMonitors verfügbar. Diese kann ebenfalls über die SEW-Homepage heruntergeladen werden. Übertragen Sie die heruntergeladenen Dateien zum Installieren z. B. per USB-Stick auf das Panel.
- Rufen Sie die SEW-Homepage (www.sew-eurodrive.de) auf und öffnen Sie dort die Seite für den Softwaredownload (Online Support / Daten & Dokumente / Software)
- Geben Sie in das Suchfeld den Begriff "RobotMonitor" ein und klicken Sie auf [Suchen].
- Markieren Sie den Eintrag "RobotMonitor" in der Ergebnisliste und klicken Sie auf [Auswahl als ZIP herunterladen].
- Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei.
- Starten Sie Im Ordner mit den entpackten Dateien die *.exe und befolgen Sie die Installationshinweise.