Kopplungstabelle
Konfigurationsmenü zum Konfigurieren von Kopplungsfaktoren zwischen Einzelachsen (Axis) und Gelenkachsen (Joint). Der Kopplungsfaktor gibt dabei an, wie viel Einfluss eine Einzelachse auf eine Gelenkachse hat, die ihr nicht direkt zugeordnet ist, d. h. nicht den gleichen Index hat. Wenn keine Kopplung vorliegt, genügt es, die Anzahl der Kopplungen auf 0 einzustellen. Wenn man diese größer als 0 einstellt, wird eine Tabelle mit einer Zeile pro Kopplung eingeblendet. Für jede Kopplung kann man den Eingangsindex, den Ausgangsindex und den Koppelfaktor einstellen.
Beispiel
Dreht sich die Einzelachse 4 um 20 °, würde sich bei einer Kopplung mit Eingangsindex 4, Ausgangsindex 5 und einem (nur theoretisch möglichen) Koppelfaktor von 0 nur die Gelenkachse 4 um 20 ° drehen. Ist der Koppelfaktor jedoch z. B. 1, werden sowohl die Gelenkachse 4 als auch die Gelenkachse 5 um 20 ° gedreht. Gelenkachse 5 wird zusätzlich um den Wert von Einzelachse 5 gedreht.
Kopplungen zwischen den Achsen werden z. B. mittels Parallelogrammen oder Riemenkonstruktionen realisiert. Auch die Handachsen typischer ARTICULATED Knickarmroboter sind in der Regel gekoppelt.
Ist z. B. bei einem SCARA RR M10 der Ellbogenmotor (Antrieb 2) auf der Schulterachse (Gelenk 1) montiert, und die Bewegung wird mittels Parallelogramm oder Riemen mit gleich großen Riemenscheiben zum Ellbogen (Gelenk 2) übertragen, muss folgende Kopplung eingestellt werden: Eingangsindex 1, Ausgangsindex 2, Faktor -1.
Wenn die Anzahl der Kopplungen > 1 ist, muss der Ausgangsindex größer als der Eingangsindex der gleichen Kopplung sein. Weiter darf der Eingangsindex einer Kopplung nicht kleiner sein als der Eingangsindex einer vorhergehenden, also in der Kopplungsfaktorentabelle weiter oben eingetragen Kopplung. Referenzieren Sie die gekoppelten Einzelachsen in aufsteigender Reihenfolge. Die vorhergehenden gekoppelten Einzelachsen müssen beim Referenzieren einer Einzelachse in Nullstellung stehen.
Parametrierung
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Kopplungen | |
Anzahl der Kopplungen | Anzahl der Kopplungen Bei einer Einstellung größer 0, wird die Kopplungsfaktorentabelle mit den Spalten "Faktor", "Eingangsindex" und "Ausgangsindex" eingeblendet. |
Eingangsindex | Einzelachse, von der die Kopplung den Positionswert nehmen soll. |
Ausgangsindex | Gelenkachse, zu der die Kopplung den Positionswert der Einzelachse (mit dem Faktor gewichtet) addieren soll. |
Faktor | Faktor, mit dem der Positionswert der Einzelachse gewichtet wird, bevor er dann auf die Gelenkachse addiert wird. |