Kommunikation RobotMonitor/MOVI-C® CONTROLLER nicht möglich
Problem
Die Kommunikation zwischen dem RobotMonitor und dem MOVI-C® CONTROLLER ist nicht möglich. Die Meldung "NO Communication" wird angezeigt.
Abhilfe
- Prüfen Sie, ob "Start Communication" gedrückt wurde.
- Prüfen Sie, ob die eingestellte IP des MOVI-C® CONTROLLER korrekt ist. Die eingestellte IP können Sie der MOVISUITE® oder dem IEC-Editor entnehmen.
- Öffnen Sie im IEC Editor die globale Variablenliste SEW_GVL_Internal.
- Navigieren Sie zu der Variable HMI_MyRobot ("MyRobot" entspricht dem in MOVISUITE® festgelegten Namen des Roboter-Knotens).
- Prüfen Sie diese und die unterlagerten Bausteine fbSimu3D, fbMonitor und fbProgramEditor auf Fehlernachrichten.
- Doppelklicken Sie im IEC-Editor im Gerätebaum auf das Objekt Device.
- Öffnen Sie auf das Register "Log".
- Wählen Sie als Logger den Eintrag "MOS" aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Aktualisieren].
- Prüfen Sie die Nachrichten auf Fehler aus dem Komminikationsbaustein des Softwaremoduls und beheben Sie die Ursache.
- Wenn der RobotMonitor immer noch nicht verbunden ist, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.