Bewegungsprofile
Für Bewegungen entlang einer Achse oder um eine Achse herum (Gelenkachse, kartesische Achse oder Bahnachse) muss ein Bewegungsprofil definiert werden. Die folgende Abbildung zeigt, mit welchen Größen das Bewegungsprofil beim Verwenden dieses Softwaremoduls definiert wird.

vmax | Maximal erlaubte Geschwindigkeit für den Bewegungsauftrag | ||
a | Maximal erlaubte Beschleunigung für den Bewegungsauftrag | ||
j | Ruck (Änderungsrate der Beschleunigung) | ||
In den folgenden Fällen wird vmax nicht erreicht (keine Konstantfahrt):
- a sehr gering im Verhältnis zu vmax.
- j ist sehr gering im Verhältnis zu a.
- Der zurückzulegende Weg ist sehr kurz.
In diesen Fällen vereinfacht sich das oben dargestellte Fahrdiagramm zu einem ruckbegrenzten Dreiecksprofil. Dementsprechend besteht auch die Möglichkeit, dass die Beschleunigung oder Bremsverzögerung nicht erreicht wird (kein Abschnitt mit konstanter Beschleunigung).
HINWEIS