Feldbus-Schnittstelle
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Feldbuskonfiguration | |
Feldbusanbindung aktivieren |
|
Index: 50000.150 | |
IEC-Name: - | |
Startadresse | Startadresse der Feldbus-Prozessdatenwörter im Array des Bussystems. Die Zählweise startet bei 1 |
Index: 50000.151 | |
IEC-Name: - | |
Basisprozessdaten | Anzahl der Prozessdaten für das Softwaremodul ohne aktivierte "Verwendete Funktionen" |
Index: 50000.159 | |
IEC-Name: - | |
Prozessdaten der verwendeten Funktion | Zusätzliche Prozessdaten der aktivierten "Verwendete Funktionen" |
Index: 50000.161 | |
IEC-Name: - | |
Zusatzprozessdaten | Zusätzliche Prozessdaten, die nicht vom Softwaremodul belegt sind und vom Anwender frei belegt werden können. Die Zuordnung dieser Prozessdaten muss im IEC-Programm programmiert werden. |
Index: 50000.160 | |
IEC-Name: - | |
Prozessdatenlänge | Länge der Prozessdaten des Softwaremoduls |
Index: - | |
IEC-Name: - | |
Nachkommastellen über Feldbus | |
Anzahl der Nachkommastellen für Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck über Feldbus festlegen. | |
Index: 50000.155 (Position), 50000.156 (Geschwindigkeit), 50000.157 (Beschleunigung), 50000.158 (Ruck) | |
PROFINET Diagnosealarme | |
Diagnosealarme aktivieren
HINWEIS: Damit die Texte korrekt angezeigt werden, muss eine aktuelle Gerätebeschreibungsdatei vorliegen. | Fehler und Warnungen als PROFINET-Diagnosealarm versenden, um diese im Klartext lesen zu können. |
Index: 50000.164 | |
IEC-Name: - | |
Slotnummer | Position des Softwaremoduls am Feldbus. Slotnummer 1 entspricht dem 1. frei verfügbaren Slot. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "Controller des Automatisierungsbaukastens MOVI-C® - Inbetriebnahme mit PROFINET/PROFIsafe" |
Index: - | |
IEC-Name: - | |
Feldbus-Schnittstelle | |
MOVIKIT®-Standardbelegung für den Prozessdateneingang PE 4 | Istdrehmoment |
Index: 50040.12 | |
IEC-Name: - | |