Grundeinstellungen
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
Antriebsstrang | |
Antriebsstrang 2 anzeigen | Einstellung, ob nur Antriebsstrang 1 oder Antriebsstrang 1 & 2 bearbeitet werden soll. Antriebsstrang 2 ist nur bei Einachsmodulen verfügbar und kann z. B. zur Realisierung eines Notbetriebs ohne Geberrückführung verwendet werden. Die Anwendereinheiten und das Geschwindigkeitsfenster für die Meldung "Geschwindigkeits‑Soll‑Ist‑Vergleich aktiv" müssen identisch zum Antriebsstrang 1 parametriert sein. |
Index: 8347.6 Offset 0, Bit 7 | |
IEC-Name: - | |
Verwendete Funktionen | |
Variable Ruckzeit | Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, die Ruckzeit vorzugeben. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um ein Prozessdatenwort. HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterführenden Informationen im Kapitel Variable Ruckzeit über Prozessdaten. |
Index: 50040.100 | |
IEC-Name: - | |
Bremsentest | Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion zum Verwenden der Antriebsfunktion FCB 21 Bremsentest. HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterführenden Informationen im Kapitel Bremsentest. |
Index: 50000.105 | |
IEC-Name: - | |
Variable Drehmomentbegrenzung Q1
Hinweis: Diese Funktion ist nur mit MOVISUITE®-Berechtigungsstufe "Advanced" verfügbar. Das Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Die Drehmomentgrenze kann variabel über die Applikation vorgegeben werden. Der Konfigurationswert "Drehmoment" im Konfigurationsmenü Grenzwerte ist dann nur in den im Kapitel Variable Drehmomentbegrenzung Q1 beschrieben Fällen wirksam. Bei Feldbusbetrieb erweitert sich die Prozessdatenlänge um 2 Prozessdatenworte. |
Index: 50040.101 | |
IEC-Name: - | |
Touchprobe 1
Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, bei einem Triggerereignis die erfasste Position und den Triggerzähler auszulesen. Zusammen mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zudem bei einem Triggerereignis auf eine zur Touchprobe-Position relative vorgegebene Position positioniert werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Touchprobe 1. |
Index: 50000.20 | |
IEC-Name: - | |
Energiekopplung Hinweis: Konfigurationsmenü wird bei Aktivierung sichtbar. | Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion, das Softwaremodul zum Austauschen von Energiedaten mit einem Versorgungsmodul zu koppeln. Die eigentliche Funktion wird beim Aktivieren über ein Softwaremodul auf dem Versorgungsmodul realisiert. |
Index: 50100.240 | |
IEC-Name: - | |