Ladezustandsregelung

HINWEIS

Die hier zu konfigurierenden Werte erhalten Sie in der Regel im Rahmen der Projektierung.

Parametergruppe

Beschreibung

Boost-Ladeleistung

HINWEIS: Zum Steuern des Boostmodus über das Softwaremodul, muss der Boostmodus zunächst hier freigeschaltet werden.

Einstellung der Boost-Ladeleistung über folgende Parameter:

  • Freischaltung des Boostmodus
  • Standardwert: Aus
  • Einstellung der Applikationsgrenze B-->A in [kW]
  • Standardwert: 0 kW
  • Einstellung der Applikationsgrenze A-->B in [kW]
    (Nur mit MDE90A konfigurierbar; sonst nur lesbar)
  • Standardwert: 0 kW

Spannungsgrenzen

Einstellung der Lade- und Entladegrenzen über folgende Parameter:

  • Applikationsgrenze - Spannung A-Seite in [V]
  • Standardwert: 0.0 V
  • Applikationsgrenze - Spannung B-Seite in [V]
    (Nur mit MDE90A konfigurierbar; sonst nur lesbar)
  • Standardwert: 0.0 V
  • Applikationsgrenze - Minimale Spannung A-Seite in [V]
  • Standardwert: 0.0 V
  • Applikationsgrenze - Minimale Spannung B-Seite in [V]
    (Nur mit MDE90A konfigurierbar; sonst nur lesbar)
  • Standardwert: 0.0 V

Stromgrenzen

Einstellung der Stromgrenzen über folgende Parameter:

  • Applikationsgrenze - Strom A-Seite positiv in [A]
  • Standardwert: 0.00 A
  • Applikationsgrenze - Strom A-Seite negativ in [A]
  • Standardwert: 0.00 A
  • Applikationsgrenze - Strom B-Seite positiv in [A]
  • Standardwert: 0.00 A
  • Applikationsgrenze - Strom B-Seite negativ in [A]
  • Standardwert: 0.00 A

Ladezustandsregelung

Einstellung der Ladezustandsregelung über folgende Parameter:

  • Maximale Spannung - Arbeitsbereich A-Seite
  • Maximale Spannung - Arbeitsbereich B-Seite
    (Nur beim MDE90A sichtbar und verfügbar)
  • Minimale Spannung - Arbeitsbereich A-Seite
  • Minimale Spannung - Arbeitsbereich B-Seite
    (Nur beim MDE90A sichtbar und verfügbar)
  • HINWEIS: Sollwerte (unabhängig von der eingestellten Einheit) werden auf diese Werte begrenzt. Wenn das Steuern des Boostmodus über das Softwaremodul freigeschaltet ist, wird der Boostmodus ab der Spannung "Minimale Spannung – Arbeitsbereich A/B" (abhängig von der gewählten Regelseite der Endstufe) aktiv.
  • Standardwert (jeweils): 0 V
  •  
  • Untergrenze Zwischenkreisspannung - Achsbetrieb
  • HINWEIS: Oberhalb dieser Spannung, ist ein Betrieb angeschlossener Achsen möglich. Der Wert muss jedoch unterhalb des Arbeitsbereichs liegen.
  • Untergrenze Zwischenkreisspannung - Stützbetrieb
  • HINWEIS: Bis zu dieser Spannung im Zwischenkreis ist ein Betrieb der 24V-Versorgung aus dem Zwischenkreis bei Netzausfall noch möglich. Der Wert muss unterhalb des Werts "Spannungsgrenze Achsbetrieb" liegen.
  • Standardwert (jeweils): 0 V
  •  
  • Automatische Rekuperationserkennung aktivieren
  • HINWEIS: Zum Verwenden der vollständigen Funktion sind weitere Konfigurationsschritte nötig. Siehe Rekuperationserkennung.
  • Standardwert: Nein

Soll-/Istwertdarstellung

Einstellung der Soll-/Istwertdarstellung über folgende Parameter:

  • Einheit Ladezustand:
    • Elektrische Spannung [V]
    • Prozentualer Arbeitsbereich [%]
    • Elektrische Energie [Ws]
  • Einheit Ladegrenze:
    • Elektrische Leistung [W]
    • Elektrischer Strom [A]