Modulbeschreibung

Einleitung

SEW-EURODRIVE ergänzt mit der Produktreihe Power and Energy Solutions die bestehende Umrichterfamilie MOVIDRIVE® modular um intelligente Leistungs- und Energiemanagement-Komponenten. Neben den Hardware-Komponenten beinhaltet die Produktreihe einen MOVIKIT®-Baukasten mit Softwaremodulen zur optimalen Integration in die Ebene der Steuerungssoftware.

MOVIKIT®
PowerMode

Das MOVIKIT® PowerMode ist für Anwendungen mit Energiespeicher ausgelegt und stellt dem Benutzer u. a. folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

  • Bedienen der Geräte MDP92A und MDE90A vom MOVI-C® CONTROLLER aus
  • Einstellen eines Ladezustands im Zwischenkreis
  • Trennen und Synchronisieren von abschaltbaren Energiespeichern
  • Entladen eines Energiespeichers über einen angeschlossenen Bremswiderstand
  • Anbinden von Diagnoseschnittstellen der Energiespeicher
  • Auslesen von Messwerten aus den Geräten zur Nutzung im IEC-Programm
  • Überwachung des ein- oder mehrstufigen Sicherungskonzeptes

HINWEIS

Die automatische Codegenerierung bindet alle für den Betrieb benötigten Bausteine automatisch ein.