Energiespeicher synchronisieren und zuschalten

 

 

Ablauf des Zuschaltens

Das Zuschalten des Energiespeichers verläuft in folgenden Schritten:

  • Der Rückmeldekontakt des Lasttrennschalters meldet, dass der Lasttrennschalter geschlossen ist (der entsprechende digitale Eingang liegt auf 24 V bzw. steht auf "TRUE" und die angeschlossenen Achsen befinden sich wie beim Trennprozess im Stillstand und ihre Endstufen sind gesperrt).
  1. Die Zwischenkreisspannung wird an die Spannung im Energiespeicher angeglichen.
  2. Ein Plausibilitätstest der erforderlichen Messwerte wird durchgeführt.
  3. Das Synchronisierungs-Schütz bzw. die Synchronisierungs-Schütze (je nach Ausbaustufe) werden geschlossen.
  4. Ein Ladungstest, zur Prüfung ob das Schließen erfolgt ist und der Speicher mit dem Zwischenkreis/Gerät verbunden ist, wird durchgeführt.
Durchführung

Gehen Sie zum Synchronisieren und Zuschalten des Energiespeichers wie folgt vor:

  1. Setzen Sie zum Auswählen der Betriebsart DCSync die Variable uiRequestedMode in der Struktur IN unter ModeControl auf den Wert "520" (DCSync).
  2. Setzen Sie die Variablen xStart und xConnectStorage in der Struktur IN unter DC Synchronisation auf "TRUE".
    • Der Algorithmus zur Synchronisierung des Energiespeichers startet.

Der Speicher ist jetzt mit dem Zwischenkreis verbunden. Die Variable xStorageConnected ist auf "TRUE" gesetzt. Während der Synchronisierung wir die Aktivität über die Variable xSyncActive gemeldet.